Zwory są ważnymi elementami każdej nagrzewnicy indukcyjnej. Poza zworą standardową dołączaną do każdej nagrzewnicy, można również zamówić zwory w innych rozmiarach. Do obsługi zwór nagrzewnic Safe Therm 700 i 1200 potrzebna jest wyciągarka.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 280 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 48 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 70 mm |
| Kompatybilna nagrzewnica | SMARTTEMP M |
| Waga | 5,6 kg |