Zwory są ważnymi elementami każdej nagrzewnicy indukcyjnej. Poza zworą standardową dołączaną do każdej nagrzewnicy, można również zamówić zwory w innych rozmiarach. Do obsługi zwór nagrzewnic Safe Therm 700 i 1200 potrzebna jest wyciągarka.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 490 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 38 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 60 mm |
| Kompatybilna nagrzewnica | SMARTTEMP XL |
| Waga | 6,9 kg |