Zwory są ważnymi elementami każdej nagrzewnicy indukcyjnej. Poza zworą standardową dołączaną do każdej nagrzewnicy, można również zamówić zwory w innych rozmiarach. Do obsługi zwór nagrzewnic Safe Therm 700 i 1200 potrzebna jest wyciągarka.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 750 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 26 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 45 mm |
| Kompatybilna nagrzewnica | SMARTTEMP XXL |
| Waga | 6 kg |