Łożyska samonastawne

UC209G2T20 - SNR

UC209G2T20

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego22 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,8 mm
d - Średnica wału45 mm
D - Średnica zewnętrzna OR85 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM8x1
m - Odległość do śruby ustalającej8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,621 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,379 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,923 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,461 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,402 Hz