Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 27 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 8,2 mm |
| d - Średnica wału | 61,913 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 110 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | 3/8-24UNF |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 10,5 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
| f0 - Współczynnik | 14.2 |
| SW - Rozmiar klucza | 4,763 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 1,45 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,066 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,934 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,168 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,584 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,407 Hz |