Łożyska samonastawne

UC218G2L3 - SNR

UC218G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego37 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania12 mm
d - Średnica wału90 mm
D - Średnica zewnętrzna OR160 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM12x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej14 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska39,7 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,45 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,111 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,889 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,446 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,723 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz