Łożyska samonastawne

UC305G2 - SNR

UC305G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego21 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,2 mm
d - Średnica wału25 mm
D - Średnica zewnętrzna OR62 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM6x1
m - Odległość do śruby ustalającej6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska15 mm
f0 - Współczynnik12.3
SW - Rozmiar klucza3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,515 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,757 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,368 Hz