Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
UC305G2L3 - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
38 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
21 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
6,2 mm
d - Średnica wału
25 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
62 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
M6x1
m - Odległość do śruby ustalającej
6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska
15 mm
f0 - Współczynnik
12.3
SW - Rozmiar klucza
3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
11,5 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,515 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)