Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
UC306-19G2L3 - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
43 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
24 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
6,5 mm
d - Średnica wału
30,163 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
72 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska
17 mm
f0 - Współczynnik
13
SW - Rozmiar klucza
3,175 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
27 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
15,2 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,56 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
3,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,054 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,946 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,99 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)