Łożyska samonastawne

UC307-23G2T04 - SNR

UC307-23G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego48 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego25 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania7,2 mm
d - Średnica wału36,513 mm
D - Średnica zewnętrzna OR80 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
f0 - Współczynnik12.8
SW - Rozmiar klucza3,969 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej33,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,63 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,37 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,776 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,888 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,376 Hz