Łożyska samonastawne

UC308G2L3 - SNR

UC308G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego52 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego28 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania8,5 mm
d - Średnica wału40 mm
D - Średnica zewnętrzna OR90 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM10x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej10 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej40,56 kN
C0 - Ocena nośności statycznej24 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,079 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,921 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,113 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,056 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,385 Hz