Łożyska samonastawne

UC309-26G2L3 - SNR

UC309-26G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego57 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego30 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania9 mm
d - Średnica wału41,275 mm
D - Średnica zewnętrzna OR100 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej10 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
f0 - Współczynnik13
SW - Rozmiar klucza4,763 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,36 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,05 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,95 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,971 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,986 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,381 Hz