Łożyska samonastawne

UC312-36G2 - SNR

UC312-36G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego71 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego36 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania11,3 mm
d - Średnica wału57,15 mm
D - Średnica zewnętrzna OR130 mm
G - Ustaw rozmiar śruby7/16-20UNF
m - Odległość do śruby ustalającej12 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska26 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza5,556 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej51,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,064 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,936 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,041 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,02 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,383 Hz