Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
UC312-39G2L3 - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
71 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
36 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
11,3 mm
d - Średnica wału
61,913 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
130 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
7/16-20UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
12 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
2
S - Odległość czoła do środka łożyska
26 mm
f0 - Współczynnik
13.2
SW - Rozmiar klucza
5,556 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
51,8 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
2,5 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
27,1 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,064 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,936 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,041 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)