Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 82 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 42 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 13,5 mm |
| d - Średnica wału | 74,613 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 160 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | 1/2-20UNF |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 14 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 2.5 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 32 mm |
| f0 - Współczynnik | 13.2 |
| SW - Rozmiar klucza | 6,35 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 113,36 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 76,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 4,29 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33,9 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,081 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,919 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,124 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,062 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,385 Hz |