Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 86 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 44 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 14,5 mm |
| d - Średnica wału | 80 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 170 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M14x1,5 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 14 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 3 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34 mm |
| f0 - Współczynnik | 13.2 |
| SW - Rozmiar klucza | 6 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 122,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 86,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 5,57 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 42 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,086 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,914 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,146 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,073 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,386 Hz |