Łożyska samonastawne

UC317-52G2T04 - SNR

UC317-52G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego46 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania15,5 mm
d - Średnica wału82,55 mm
D - Średnica zewnętrzna OR180 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/8-18UNF
m - Odległość do śruby ustalającej16 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia3
S - Odległość czoła do środka łożyska40 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza7,937 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,76 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,089 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,911 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,165 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,083 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,386 Hz