Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 96 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 48 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 16,5 mm d - Średnica wału 90 mm D - Średnica zewnętrzna OR 190 mm G - Ustaw rozmiar śruby M16x1,5 m - Odległość do śruby ustalającej 16 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 3.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 40 mm f0 - Współczynnik 13.2 SW - Rozmiar klucza 8 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 143 kN C0 - Ocena nośności statycznej 108 kN Minimalna temperatura pracy -40 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 7,87 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 64 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,093 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,907 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,183 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,091 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,387 Hz