Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 112 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 57 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 20 mm d - Średnica wału 105 mm D - Średnica zewnętrzna OR 225 mm G - Ustaw rozmiar śruby M18x1,5 m - Odległość do śruby ustalającej 18 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 3 S - Odległość czoła do środka łożyska 44 mm f0 - Współczynnik 13.2 SW - Rozmiar klucza 9 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 182 kN C0 - Ocena nośności statycznej 155 kN Minimalna temperatura pracy -40 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 12,2 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 75 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,076 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,924 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,1 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,05 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,385 Hz