Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 117 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 60 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 21 mm |
| d - Średnica wału | 110 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 240 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M18x1,5 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 18 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 3 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 46 mm |
| f0 - Współczynnik | 13 |
| SW - Rozmiar klucza | 9 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 205 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 178 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 14,3 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,057 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,943 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,004 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,002 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,382 Hz |