Łożyska samonastawne

UC322G2T04 - SNR

UC322G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego117 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego60 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania21 mm
d - Średnica wału110 mm
D - Średnica zewnętrzna OR240 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM18x1,5
m - Odległość do śruby ustalającej18 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia3
S - Odległość czoła do środka łożyska46 mm
f0 - Współczynnik13
SW - Rozmiar klucza9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej205 kN
C0 - Ocena nośności statycznej178 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga14,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,057 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,943 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,004 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,002 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz