• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC201L4 - SNR

UCC201L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy20 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki1,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału12 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy72 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,51 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m