• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC214-43T04 - SNR

UCC214-43T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy44 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
d - Średnica wału68,263 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy150 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej45 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,62 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m