Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC311-32G2T20
- C311
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 44 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 66 mm |
| d - Średnica wału | 50,8 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 150 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 71,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 44,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 4,08 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |