• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC312T20 - SNR

UCC312T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • C312
  • UC312G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy46 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego71 mm
d - Średnica wału60 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy160 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska26 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej51,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,8 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m