• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC316T20 - SNR

UCC316T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC316G2T20
  • C316

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego86 mm
d - Średnica wału80 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy200 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej122,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej86,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub42 N-m