• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC324T20 - SNR

UCC324T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • C324
  • UC324G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy90 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki3,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego126 mm
d - Średnica wału120 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy320 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska51 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga36 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m