• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCEHE205-15 - SNR

UCEHE205-15

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy28 mm
A235 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału23,813 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego22 mm
G - SmarownicaR1/8"
G1 - Rozmiar gwintuM20
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy70 mm
L - Długość obudowy99 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska64 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,71 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m