Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC206-20G2T20
- EHE206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
| d - Średnica wału | 31,75 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 24 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| G1 - Rozmiar gwintu | M24 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 85 mm |
| L - Długość obudowy | 114 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 72 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 40 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |