• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCEHE208-25T04 - SNR

UCEHE208-25T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy36 mm
A240 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału39,688 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego24 mm
G - SmarownicaR1/8"
G1 - Rozmiar gwintuM24
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy100 mm
L - Długość obudowy135 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska85 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie45 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,55 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m