UCF205-14NL3 - SNR

UCF205-14NL3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału22,225 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych70 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,79 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m