Zespoły łożyskowe

UCF205-15L3CO - SNR

UCF205-15L3CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału23,813 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych70 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
Z - Szerokość nad pokrywami39,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,824 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m