Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC.208.G2
- F208
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 36 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 51,2 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49,2 mm |
d - Średnica wału | 40 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 102 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 130 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,89 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |