Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF209-27L3CO - SNR

UCF209-27L3CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy38 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej52,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału42,863 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Szerokość / średnica obudowy137 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami56,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m