UCF210-30T20CO - SNR

UCF210-30T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej54,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału47,625 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych111 mm
L - Szerokość / średnica obudowy143 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami59,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,638 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m