UCF211-34NT20 - SNR

UCF211-34NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy43 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej58,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału53,975 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy162 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m