Zespoły łożyskowe

UCF213 - SNR

UCF213

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy50 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej69,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału65 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych149 mm
L - Szerokość / średnica obudowy187 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m