UCF213L3CO - SNR

UCF213L3CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy50 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej69,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału65 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy132 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych149 mm
L - Szerokość / średnica obudowy187 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami74,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,619 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m