Zespoły łożyskowe

UCF214-43L3 - SNR

UCF214-43L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy54 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej75,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
d - Średnica wału68,263 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska31 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych152 mm
L - Szerokość / średnica obudowy193 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej45 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m