UCF217T20 - SNR

UCF217T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy63 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza24 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej87,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego85,7 mm
d - Średnica wału85 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych175 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,66 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m