• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF305-16T04 - SNR

UCF305-16T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy29 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej39 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38 mm
d - Średnica wału25,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych80 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,06 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m