Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF307D1 - NTN

UCF307D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC307D1
  • F307D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy36 mm
Total height (A0)49 mm
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)20 mm
Insert IR width (B)48 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
Distance of attachment bolt holes (J)100 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Waga2,1 kg