UCF310-31T20 - SNR

UCF310-31T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • F310
  • UC310-31G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej67 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61 mm
d - Średnica wału49,213 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych132 mm
L - Szerokość / średnica obudowy175 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m