Zespoły łożyskowe

UCF314-44T20 - SNR

UCF314-44T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • F314
  • UC314-44G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza25 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego78 mm
d - Średnica wału69,85 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych178 mm
L - Szerokość / średnica obudowy226 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,39 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m