UCF318 - SNR

UCF318

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy76 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza30 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej100 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału90 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska44 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych216 mm
L - Szerokość / średnica obudowy280 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska40 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga17,93 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub64 N-m