UCF319L3 - SNR

UCF319L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy94 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza30 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej121 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego103 mm
d - Średnica wału95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska59 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych228 mm
L - Szerokość / średnica obudowy290 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska41 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej156 kN
C0 - Ocena nośności statycznej122 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga21,16 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub64 N-m