Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- F320
- UC320G2T20
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 94 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 32 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 125 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 108 mm |
| d - Średnica wału | 100 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 59 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 242 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 310 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 38 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 42 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 171,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 140 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 25,6 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 N-m |