UCF321T20 - SNR

UCF321T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • F321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy94 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza32 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej127 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego112 mm
d - Średnica wału105 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska59 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych242 mm
L - Szerokość / średnica obudowy310 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska44 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej182 kN
C0 - Ocena nośności statycznej155 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga25,85 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m