UCF322 - SNR

UCF322

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy96 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza35 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej131 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego117 mm
d - Średnica wału110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska60 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych266 mm
L - Szerokość / średnica obudowy340 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska46 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej205 kN
C0 - Ocena nośności statycznej178 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga34,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m