• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC201T20CO - SNR

UCFC201T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza6 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej28,3 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału12 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca62 mm
J - Odległość otworów montażowych78 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami37 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m